text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu E F DI OZ 2-T

Artikelnummer: 314220
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipolig, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, für erhöhte Umweltanfor...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipolig, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Anzahl digitale Eingänge 1  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingänge ja  
Gleichspannung am Ausgang 24 V DC  
Anzahl 2-polige HL-Ausgänge 1  
Potenzialtrennung 2pol HLA ja  
2pol HL-A kurzschlussfest ja  
Anzahl Testtaktausgänge 1  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -40 - 70  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Beschleun. Schock nach Norm 2
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Codierung PA  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 76  mm
Abmessung b 12.6  mm
Abmessung t 60.2  mm
Nettogewicht 36  g
Bruttogewicht 45  g
Name Kodierelement G  
Farbe Kodierelement gelb  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049176  
Volumen 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig, 6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen. Alle internen 7 Signale an den Klemmen vorhanden!
PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig, 6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen. Alle internen 7 Signale an den Klemmen vorhanden!
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 1/8 S-T
PSSu BP-C 1/8 S-T 314610
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.

Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung, grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.