text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

P3WP3P C/5A/400VAC

Kód materiálu: 490193
GTIN: 4046548064292
Wirkleistungsmesswandler, Messeinrichtung für abgegebene & aufgenommene Wirkleistung, bis zu 3 Motoren/Generatoren, Messspannung 400 V AC, Baubreite 90 mm, UB = 24 V DC.

Stück

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Zulassung CE  
UKCA  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 2.5  W
Geräteabsicherung maximal Max-Leiterquerschnitt  
U Messbereich Analogeingang 400  V
I Messbereich Analogeingang 0 - 6  A
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur 0 - 60  °C
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 22 - 12 AWG  
Abmessung h 90  mm
Abmessung b 94  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 415  g
Bruttogewicht 470  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371806  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064292  
Volumen 1.296  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Volitelné příslušenství

P3WP3P Set spring loaded terminals
P3WP3P Set spring loaded terminals 490190
Sada zásuvných pružinových svorek, balení = 4 kusy, 2 kusy zásuvkovýkonektor 4pól., 2 kusy zásuvkový konektor 8pól.