Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773400","name":"PNOZ mi1p 8 input","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ mi1p 8 input
Kód materiálu: 773400
GTIN: 4046548013047
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 8 digitálníchvstupů.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 8 digitálníchvstupů. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel UINT1 | Napájení modulu |
| Zdroj int.napětí | přes základní jednotku |
| Druh napětí UINT1 | DC |
| Tolerance UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
8
8 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupu | ne |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 16 AWG |
| Rozměr výška | 94 |
| Rozměr šířka | 22.5 |
| Rozměr hloubka | 121 |
| Čistá váha | 120 |
| Celková hmotnost | 138 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013047 |
| Svazek | 0.406 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Volitelné příslušenství
Povinné provozní příslušenství
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 sada pružinových svorek pro PNOZmulti Classic
rozšiřovací moduly PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
793400
1 sada zasouvatelných šroubovacích svorek, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZmo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.