Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op SL adapter
Kód materiálu: 631187
Kabel, adaptér, IP67, kolíkový konektor M12, černý, rovný, 5pól.,kódování A na zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², černý, pro připojení PSENopt slim, sada
... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Kabel, adaptér, IP67, kolíkový konektor M12, černý, rovný, 5pól.,kódování A na zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², černý, pro připojení PSENopt slim, sada 2 ks pro vysílač a přijímač, balení = 2 kusy.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 4 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 58 Ohm/km |
Specif. vnitřní odpor K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -20 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samec M12 |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 5pól. samice M12 |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | Zn, ponikl. |
Mat. závit. kroužku konektor 2 | Zn, ponikl. |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál kolíků | CuZn, pozlac. |
Materiál pouzder | CuZn, pozlac. |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Délka kabelu | 0.1 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | černá |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | TPU / TPE-U |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 6 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 4.55 mm |
Průřez vodiče | 0.25 mm² |
Počet vodičů | 4 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20549 |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost proti šíření plamene | cULus 20549 |
Materiál pouzdra | TPU, UL94 HB |
Čistá váha | 56 g |
Celková hmotnost | 66 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kód | 4046548088571 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC003015 |
Svazek | 0 |