text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC

Kód materiálu: 8176005
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 5 kVA Integral brake resistor

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Účel rozsahu fáze Mains Supply  
Napájecí napětí (V) 208 - 480  V
Napájecí napětí s fázemi 3 x 208…3 x 480 V  
Druh rozsahu nap.napětí AC  
Druh napájecího napětí U1 AC  
Účel U2 Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 s brzdou +15%  
Tolerance U2 bez brzdy +15%  
Max. četnost zapínání výk. 30/h  
Trvalý výst. proud při 3x208 V 6  A
Trvalý výst. proud při 3x230 V 6  A
Trvalý výst. proud při 3x400 V 6  A
Trvalý výst. proud při 3x480 V 6  A
Špičkový proud po 2 s 12  A
Špičkový proud po 5 s 12  A
Frekvence pulzů střídače 8  kHz
Rozsah napětí na vlož.okr. 900 V DC  
Počet STO signálů 1  
Počet vstupů abs.sním.hodnoty 1  
Připojení (abs.snímač hodnoty) 15pól. samice Sub-D  
Typ konekt. příp. resolver 9pól. samice Sub-D  
Typ konekt.enkodér/inkr.senzor 15pól. samice Sub-D  
Počet vstupů pro inkrem. enkod 1  
Přípojka (inkrement.snímač) 15pól. samice Sub-D  
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Napětí  
Rozsah signálu analog.vstup -10 - 10 V  
Rozlišení analog.vstupů 14  Bit
12  Bit
Počet dig.vstupů 4  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů ano  
Počet pomoc.výstupů 2  
galv.odp.nezaj. HL-výst ano  
Počet rozhraní CANopen 1  
Typ konekt. rozhr. RS 232 9pól. samec Sub-D  
Norma pro okolní teplotu DIN EN 60721-3-3  
Třída okolní teploty 1K4  
Okolní teplota 0 - 40  °C
Teplota prostředí Derating 40 - 55 °C  
Snížení výkonu 2,5 %/K  
Norma sklad. teplota DIN EN 60721-3-1  
Teplota skladování Změna 20 K/h  
Namáhání vlhkostí podle normy DIN EN 60721-3-3  
Údaj o namáhání vlhkem 85 % rel.vlhk.  
Třída vzdušné vlhkosti 1K3  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 1000 m  
Příp.provoz.výška při 1,5%výk. 1000 - 2500 m n.m.  
Výkon Derating na 100m 1,5 %/100 m  
EMC podle normy .... EN 61800-3  
Chvění podle normy ... EN 60721-3-3  
Druh chlazení připoj. ventilátor  
Emise hluku 45 dB (A)  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Montážní poloha vertikální  
Materiál pouzdra Odlévaný hliník/ušl.ocel  
Rozměr výška 279  mm
Rozměr šířka 70  mm
Rozměr hloubka 171  mm
Čistá váha 2900  g
Celková hmotnost 4100  g
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN kód 4046548049657  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001857  
Svazek 0