text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMC SC6A261R/EC 1x 19A

Kód materiálu: 8C000079
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 13.2 KVA. Without brake r...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 13.2 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Povolení UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Napájecí napětí s fázemi 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 19 A  
Rated output current (8kHz)[A] 15 A  
Safety function, technology R=SR6: STO über Klemmen  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMC rozšíření firmware EC = EtherCAT  
Počet dig.vstupů 8  
Okolní teplota 0 - 45  °C
Druh chlazení připoj. ventilátor  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Rozměr výška 343  mm
Rozměr šířka 65  mm
Rozměr hloubka 286  mm
Čistá váha 5250  g
Celková hmotnost 6450  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100587  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PMC SC6A261 terminal set (R)
PMC SC6A261 terminal set (R) 8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals