Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177048","name":"PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00
Kód materiálu: 8177048
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A
UN = 400V nN = 4500min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
without brake;
forced air-cooled
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
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Čistá váha | 26300 g |
Celková hmotnost | 31300 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN kód | 4046548083033 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
Referenční funkce ETIM | EC001851 |
Svazek | 0 |