Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177057","name":"PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/F/H/30/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/F/H/30/00
Kód materiálu: 8177057
Mo = 3,7Nm Io = 3,60A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 1,122 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
Foreced-air cooling;
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
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Čistá váha | 6160 g |
Celková hmotnost | 7560 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN kód | 4046548083736 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
Referenční funkce ETIM | EC001851 |
Svazek | 0 |