text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PDP67 F 8DI ION VA

Kód materiálu: 773614
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace jako standard, testovací pulz nebo napájení 24...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V, konektory z ušlechtiléoceli.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Účel U1 Supply  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1.2  W
Klemmsp. ind. Vyp. zátěží -45 V  
Přípustná zatížení ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Počet vstupů 8  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ne  
Funkce polovodič.výstupu výstup test.cyklus  
výstup 24 V DC  
standardní výstup  
Stejnosměr.napětí na výst. 24 V DC  
Galv.oddělení HLA ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -30  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? krátkodobě  
EMC podle normy .... EN 61000-4-8  
EN 55011: class A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2  
Vzdušné a plazivé trasy podle IEC 60664-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Materiál krytu horní díl Valox 855  
Mat.pouzdra nosič popisu PC  
Připojovací svorka M12 1.4305 ušlechtilá ocel  
Druh svorek zablokováno šroubem  
Rozměr výška 133  mm
Rozměr šířka 60  mm
Rozměr hloubka 30  mm
Čistá váha 250  g
Celková hmotnost 270  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548070880  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
Svazek 0.354  
 

Volitelné příslušenství

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu: 10m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černá barva, se stíněním (oplet), pro připojení senzoru PSENslock-(bezpečné monitorování ochranné brány) na PSS67 a PDP67.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag (bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo), , pro připojení senzoru PSENcode (kódovaný bezpečnostní spínač) na PSS67 a PDP67.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m

Povinné provozní příslušenství

PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m