Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312439","name":"PSSu K S RS232","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSSu K S RS232
Kód materiálu: 312439
PSSu, kompaktní modul, standardní, sériové rozhraní, RS232, 1 vstup,
2 přenosové kanály, 64 bit, plně duplexní režim, 7 přenosovýchrychlostí,
konfigurovatelné, 0,6 - 19,2 kbit/s, Hardware-Handshake CT... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, kompaktní modul, standardní, sériové rozhraní, RS232, 1 vstup, 2 přenosové kanály, 64 bit, plně duplexní režim, 7 přenosovýchrychlostí, konfigurovatelné, 0,6 - 19,2 kbit/s, Hardware-Handshake CTS/RTS, oddělení potenciálů, délka kabelu 15 m.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Sériové rozhraní
Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Zrychl. ráz podle normy 2 | |
Vzdušné a plazivé trasy podle |
EN 61131-2
IEC 60664-1 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Připojovací svorka | SUB-D_samec |
Rozměr výška | 128.9 mm |
Rozměr šířka | 30 mm |
Rozměr hloubka | 56 mm |
Čistá váha | 81 g |
Celková hmotnost | 86 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242608 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001601 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548073485 |
Svazek | 0.358 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství

PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 3-řad./30pól.
pružinové, řada BL-I/O, balení 2 konektory.

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 1-řadová, 10 pružinovýchsvorek,
2 kusy.
Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.