text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS u2 ES 4DID

Kód materiálu: 328310
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, prodloužení impulsu, výstupy 24 V DC 0,25 A, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, prodloužení impulsu, výstupy 24 V DC 0,25 A, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
Rozsah použití Standardní  
 
Přípustná zatížení ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Počet vstupů 4  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Typ vstupu podle EN 61131-2 3  
Doba filtrování SW 0 ms ... 25,5 ms  
Galv.oddělení vstupu ano  
Funkce výstupu U2 Napájení senzoru  
Stejnosměr.napětí na výst.2 24 V DC  
U2-výst. odolný vůči zkratu ano  
Galv.oddělení výstupu U2 ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 60  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2 (Zone B)  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Galv.odpojení 1 mezi Vstup a Module Supply  
Druh galv.odpojení 1 Funkční izolace  
Galv.odpojení 2 mezi Periphery a Module Supply  
Druh galv.odpojení 2 Funkční izolace  
Materiál pouzdra PC  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 110.8  mm
Rozměr šířka 12.5  mm
Rozměr hloubka 72.5  mm
Čistá váha 31  g
Celková hmotnost 40  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548072211  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
Svazek 0.129  
 

Volitelné příslušenství

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta, šířka 50,1 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, příslušenství, patice modulu, pro elektronický modul, 1 zásuvnémísto, šířka 12,6 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 10 ks.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 50 ks.

Povinné provozní příslušenství

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 1 ks.