Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328300","name":"PSS u2 ES 4DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 ES 4DI
Kód materiálu: 328300
GTIN: 4046548072174
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, prodloužení impulsu,
výstupy s 24 V DC, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí
dodávky).
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
UKCA cULus Listed |
| Rozsah použití | Standard |
Technická data
Vstupy
| Počet vstupů | 4 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
| Typ vstupu podle EN 61131-2 | 3 |
| Doba filtrování SW | 0 ms ... 25,5 ms |
| Galv.oddělení vstupu | ano |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| Teplota prostředí s UL | -25 - 60 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | 100 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Vstup a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
| Galv.odpojení 2 mezi | Periphery a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 2 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | PC |
| Druh svorek | steckbar |
| Rozměr výška | 110.8 |
| Rozměr šířka | 12.5 |
| Rozměr hloubka | 72.5 |
| Čistá váha | 30 |
| Celková hmotnost | 39 |
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072174 |
| Svazek | 0.129 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 1 ks.
Volitelné příslušenství
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta,
šířka 50,1 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, příslušenství, patice modulu, pro elektronický modul, 1 zásuvnémísto, šířka
12,6 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 10 ks.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 50 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká
varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá
varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm,
balení 10 ks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.