Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328540","name":"PSS u2 ES 4AI RTD/TC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
Kód materiálu: 328540
GTIN: 4046548072327
PSS u2, elektronický modul, standard, 4 vstupy, odporový teploměr (RTD)
Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120,
termistory 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5
kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm,
Spectrum 1003k 1kOhm, termočlánky (TC) J, K, E, N, R S, T, B, s
identifik...
Více
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSS u2, elektronický modul, standard, 4 vstupy, odporový teploměr (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, termistory 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, termočlánky (TC) J, K, E, N, R S, T, B, s identifikací přetržení drátu a referenčníteplotou nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
| Rozsah použití | Standard |
Technická data
Analogové vstupy
| Počet analog.vstupů | 4 |
| Druh analogových vstupů |
Termistor
Termočlánek Odporový teploměr |
| Rozsah signálu analog.vstup |
Typ N
Typ R Typ S Typ T Typ E Typ J Pt500 Typ K Ni120 Pt100 Pt200 Typ B Pt1000 |
| Norm. platinové senzory | DIN EN 60751 |
| Analog.vstup Typ signálu 1 | Pt100 |
| Analog.vstup Typ signálu 2 | Pt200 |
| Analog.vstup Typ signálu 3 | Pt500 |
| Druh vstupního filtru | digitální filtr |
| Rozlišení analog.vstupů | 16 |
| Metoda změny analog.vstup | Delta Sigma |
| Galv.odd. analog-vstup/ | ano |
| Max.doba zprac. analog.vstup | 1,5 s |
| Galv.oddělení Analog. vstup | ano |
Vstupy
| Galv.oddělení vstupů | ano |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | 100 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Anal. vstup a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
| Galv.odpojení 2 mezi | Anal. vstup a Periph. Supply |
| Druh galv.odpojení 2 | Funkční izolace |
| Galv.odpojení 3 mezi | Periphery a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 3 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | PC |
| Druh svorek | steckbar |
| Rozměr výška | 110.8 |
| Rozměr šířka | 12.5 |
| Rozměr hloubka | 72.5 |
| Čistá váha | 40 |
| Celková hmotnost | 56 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072327 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól.,
pružinové, balení 1 ks.
Volitelné příslušenství
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta,
šířka 50,1 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, příslušenství, patice modulu, pro elektronický modul, 1 zásuvnémísto, šířka
12,6 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, příslušenství, připojovací prvek stínění, pro hlavový modul,moduly AC adaptéru
a patice modulu, 4 přípojky, 4-řad., šířka 50 mm, celková výška
smontovaného systému cca 120 mm, dodržovat montážní vzdálenosti,mechanické
zablokování na montážní liště, balení 10 ks.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 16pól.,
pružinové, balení 10 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká
varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá
varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm,
balení 10 ks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.