text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m

Kód materiálu: 380007
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4- pól., rovný konektor RJ45 (IP20), na konektoru rovná RJ45 (IP20), Délka kabelu: 5m

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Druh jmen. provoz.napětí U1 DC  
Jmenovitý proud 0.5  A
Typ. vlnový odpor K1 100 Ohm  
Okolní teplota -40 - 70  °C
Typ konektoru 1 4pól. samec RJ45  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 4pól. samec RJ45  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Materiál kolíků CuZn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PE  
Délka kabelu 5  m
Tolerance délky kabelu K1 + 0,055m  
Materiál povrchu clony K1 Sn  
Kategorie kabelu K1 Cat5e  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 signální žlutá RAL 1003  
Barva pouzdra signální žlutá RAL 1003  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ne  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 6.9  mm
Průřez vodiče 0.35  mm²
Průřez vedení AWG K1 22  
Zkroucení K1 Hvězdicová čtyřka  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Drátěné pletivo  
Počet vodičů 4  
Povolení kabelu K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Materiál pouzdra PC  
Rozměr výška 18.2  mm
Rozměr šířka 14  mm
Rozměr hloubka 50.5  mm
Čistá váha 297  g
Celková hmotnost 322  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548053647  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060307  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
Referenční funkce ETIM EC003249  
Svazek 0