text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m

Kód materiálu: C1000063
Připojovací kabel pro PSENscan, 17pól. zdířkový konektor M12, rovný,kódování A , stíněný, délka kabelu: 2 m

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Jmenovitý proud 1.5  A
Typ. odpor kab. Datový kab. K1  
Okolní teplota -40 - 80  °C
Typ konektoru 1 17-pin M12 female connector  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Mat. závit. kroužku konektor 1 CuZn ponikl.  
Povrch kontaktů materiál 1 CuZn, pozlac.  
Materiál těsnění FKM  
Materiál pouzder CuZn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Délka kabelu 2  m
Tolerance délky kabelu K1  
Materiál povrchu clony K1 Cu  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 signální žlutá RAL 1003  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1  
Schopnost tažení kabelu 1 ne  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 8 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 7.75  mm
Izol.mat. l dat.vedení K1 PP  
Izol.materiál Napáj.vedení K1 PP  
Průřez dat.kabelu AWG K1 28  
Průřez dat.vodič K1  
Průřez UB vodič K1  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Pletivo z pocínované mědi  
Počet vodičů 17  
Povolení kabelu K1  
UL AWM-Style 20233  
Povolení konektoru 1 UL  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene UL FT2  
UL 20233  
Toč.moment Blokovací šroub 0,4 Nm  
Čistá váha 156  g
Celková hmotnost 158  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548107227  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
Svazek 0.640