Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"C1000068","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
Kód materiálu: C1000068
Připojovací kabel, 12pól. kolíkový konektor M12, rovný, kódování A, 12 x0,25
mm², 5 m
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 1.5 A |
Typ. odpor kabelu K1 | max. 84 Ohm/km při 20 °C |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -50 - 80 °C |
Vzdušné a plazivé trasy podle | IEC 60664-1 |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 12pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | GD-Zn, Ni |
Povrch kontaktů materiál 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiál kolíků | |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Typ kabelu K1 | Li9Y11Y |
Délka kabelu | 5 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | TPU / TPE-U |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 6 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 5.9 mm |
Průřez vodiče | 0.25 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 24 |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 12 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
Povolení konektoru 1 | UL 94 |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene |
UL Cable Flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 sec.) |
Toč.moment Blokovací šroub | 0,6 Nm |
Čistá váha | 262 g |
Celková hmotnost | 267 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
UNSPSC 25 | 26121603 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |