Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"632013","name":"PSEN opII-PSEN op/1 adapter set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
Kód materiálu: 632013
Kabel, adaptér, IP67, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól.,kódování A na kolíkový konektor M12, černý, rovný, 4pól. (vysílač) /8pól. (přijímač), kódování A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², žlutý,
pomů... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Kabel, adaptér, IP67, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól.,kódování A na kolíkový konektor M12, černý, rovný, 4pól. (vysílač) /8pól. (přijímač), kódování A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², žlutý, pomůcka při přechodu pro připojení pro světelné mříže z PSENopt/1 naPSENopt II, sada 2 ks pro vysílač a přijímač, balení = 2 kusy.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 2 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 78 Ohm/km |
Typ. odpor kabelu K1 | 78 Ohm/km |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -30 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 4pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Typ konektoru 3 | 5pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 3 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.3 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | GD-Zn, Ni |
Mat. závit. kroužku konektor 2 | GD-Zn, Ni |
Mat. závit. kroužku konektor 3 | GD-Zn, Ni |
Mat. závit. kroužku konektor 4 | GD-Zn, Ni |
Materiál pouzdra konektor 3 | TPU, UL 94 HB |
Materiál pouzdra konektor 4 | TPU, UL 94 HB |
Povrch kontaktů materiál 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Povrch kontaktů materiál 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Povrch kontaktů materiál 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Povrch kontaktů materiál 4 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuZn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Materiál kabelu K2 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Izolační materiál vedení K2 | PP (9Y) |
Typ kabelu K1 | Li9Y11Y |
Typ kabelu K2 | |
Délka kabelu | 0.15 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
Barva vnějšího pláště kabelu 2 | signální žlutá RAL 1003 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | TPU / TPE-U |
Materiál pláště kabelu 2 | TPU / TPE-U |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Schopnost tažení kabelu 2 | ne |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 3 x Ø |
Poloměr ohybu (při poklád.) K2 | 3 x Ø |
Poloměr ohybu stálý pohyb K2 | 10 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 6.2 mm |
Průřez vodiče | 0.25 mm² |
Zkroucení K1 | 8 žil kolem výplně |
Zkroucení K2 | 8 žil kolem výplně |
Odstínění K1 | ne |
Stínění K2 | ne |
Počet vodičů | 8 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20549 |
Povolení kabelu K2 | UL AWM-Style 20549 |
Povolení konektoru 1 | UL 94 HB |
Povolení konektoru 2 | UL 94 HB |
Povolení konektoru 3 | UL 94 HB |
Povolení konektoru 4 | UL 94 HB |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene | cULus 20549 |
Toč.moment Blokovací šroub | 0,6 Nm |
Čistá váha | 53 g |
Celková hmotnost | 59 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kód | 4046548096590 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC003015 |
Svazek | 0 |