Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380307","name":"PSEN op M12 V2 Receiver adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
Kód materiálu: 380307
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo),... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo), pro připojení přijímače senzorů PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (světelné závěsy/světelné mříže) na PSS67 a PDP67.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 2 A |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 60 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 8pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 5pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuSn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Délka kabelu | 0.1 m |
Materiál povrchu clony K1 | Sn |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | černá |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 |
TPU 11YH1
PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 5.9 mm |
Průřez vodiče | 0.25 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 24 |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
Počet vodičů | 7 |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene | UL FT2 |
Materiál pouzdra | PUR |
Čistá váha | 29 g |
Celková hmotnost | 44 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548055399 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |