Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
{"id":"6N000029","name":"Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Skutečný produkt se může lišit
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Kód materiálu: 6N000029
Adaptér pro sériové zapojení PSEN sl2-D, 8pól. M12 samec,
rovný, kódování A na 8pól. M12 samice, rovná, kódování A a 8
pól. M12 samec, rovný, kódování A, délka kabelu: 0,15 m
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
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Mechanické údaje
Délka kabelu | 0.15 m |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Průřez vodiče | 0.25 mm² |
Čistá váha | 41 g |
Celková hmotnost | 44 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548092639 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002594 |
Svazek | 0.115 |