text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m ES 14DO

Kód materiálu: 772181
GTIN: 4046548085129
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, 14 polovodičových výstupů pro standardní aplikace.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení UL Listed  
CE  
UKCA  
Rozsah použití Standard  
 
Účel U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -20 %/+25 %  
Galv. odpojení U2 ja  
Účel UINT1 Versorgung des Moduls  
Zdroj int.napětí über Basisgerät  
Druh napětí UINT1 DC  
Přípustná zatížení ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Galv.oddělení HLA ja  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Výstupy HL: DC při UL 24 V DC P. D.  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi HL-Ausgang und Systemspannung  
Druh galv.odpojení 1 Basisisolierung  
Montážní poloha waager. auf Hutschiene  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Druh svorek steckbar  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 101.4  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 120  
Čistá váha 100  
Celková hmotnost 110  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548085129  
Svazek 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Sada zasouvatelných náhradních svorek 4pól. šroubovací, balení = po 1 ks X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 4pól., balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4.

Volitelné příslušenství

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).