Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773700","name":"PNOZ mc1p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ mc1p
Kód materiálu: 773700
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, standard, digitální vstupy a
výstupy, 16 výstupů, polovodič, 0,5 A, jednopólové.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U2 | Napájení výstupů HL |
Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Tolerance U2 | |
Galv. odpojení U2 | ano |
Účel UINT1 | Napájení modulu |
Zdroj int.napětí | přes základní jednotku |
Druh napětí UINT1 | DC |
Tolerance UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Polovodičové výstupy (standard)
Počet pomoc.výstupů | 16 |
galv.odp.nezaj. HL-výst | ano |
Ochr.proti zkratu nezaj. HLA | ano |
Hlad.signálu při 1 nezaj.HLA | UB - 0,5 V DC při 0,5 A |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 16 AWG |
Rozměr výška | 94 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 164 g |
Celková hmotnost | 182 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548012835 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001423 |
Svazek | 0.695 |
Volitelné příslušenství
Povinné provozní příslušenství
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sada.