text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m

Kód materiálu: 773859
GTIN: 4046548001495
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 7,5 m, pro ELAU. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnos...  Více

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 7,5 m, pro ELAU. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Okolní teplota 0  
60  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Typ konektoru 1 9pól. samice Sub-D  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 9pól. samice Sub-D  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Typ konektoru 3 8pól. samec RJ45  
Tvar konektoru typ 3 přímý  
Upevňovací šrouby M3  
Materiál pouzdra konektor 3 PBT  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Povrch kontaktů materiál 3 Au  
Materiál kolíků Slitina Cu  
Materiál pouzder Slitina Cu  
Délka kabelu 7.5  
Tolerance délky kabelu K1 +/- 0,15 m  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 zelená, podobná RAL6018  
Barva pouzdra černá RAL 9005  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 8 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 6  
6  
Průřez vodiče 0.14  
0.14  
Průřez vedení AWG K1 26  
Odstínění K1 ano  
Počet vodičů 8  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20233  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Povolení konektoru 2 UL94 V-0  
Povolení konektoru 3 UL94 V-0  
Materiál pouzdra TPE-SEBS UL 94 HB  
Rozměr výška 38  
Rozměr šířka 32.5  
Rozměr hloubka 16  
Čistá váha 320  
Celková hmotnost 338  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001495  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1