Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773861","name":"PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
Kód materiálu: 773861
GTIN: 4046548001471
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro ELAU.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnos...
Více
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro ELAU. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 9pól. samice Sub-D |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | 9pól. samice Sub-D |
| Tvar konektoru typ 2 | přímý |
| Typ konektoru 3 | 8pól. samec RJ45 |
| Tvar konektoru typ 3 | přímý |
| Upevňovací šrouby | M3 |
| Materiál pouzdra konektor 3 | PBT |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 3 | Au |
| Materiál kolíků | Slitina Cu |
| Materiál pouzder | Slitina Cu |
| Délka kabelu | 1.5 |
| Tolerance délky kabelu K1 | +/- 0,15 m |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | zelená, podobná RAL6018 |
| Barva pouzdra | černá RAL 9005 |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 8 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
6
6 |
| Průřez vodiče |
0.14
0.14 |
| Průřez vedení AWG K1 | 26 |
| Odstínění K1 | ano |
| Počet vodičů | 8 |
| Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
| Povolení konektoru 2 | UL94 V-0 |
| Povolení konektoru 3 | UL94 V-0 |
| Materiál pouzdra | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Rozměr výška | 38 |
| Rozměr šířka | 32.5 |
| Rozměr hloubka | 16 |
| Čistá váha | 68 |
| Celková hmotnost | 86 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. | 1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001471 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |