text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ msi b4 Box

Kód materiálu: 773845
Stíněný připojovací box PSEN msi b4, pro připojení inkrementálního čidla s bezdotykovým spínačem, s/bez odporu Pull, s přídavným napájením pro bezdotykový spínač.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Jmenovitý proud 1  A
Okolní teplota 0 - 60  °C
Orosení přípustné? nepřípustné  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Materiál produktu Ocel pozink.  
Materiál pouzdra Ocel žárově pozink.  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Druh svorek pevný  
Rozměr výška 103.1  mm
Rozměr šířka 25  mm
Rozměr hloubka 131.3  mm
Čistá váha 280  g
Celková hmotnost 295  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440108  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548051216  
Svazek 1.056  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Kabel adaptéru pro PNOZmulti 2 a PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Kabel adaptéru pro PNOZmulti 2 a PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Kabel adaptéru pro PNOZmulti 2 a PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 5 m.