Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570665","name":"PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit
Kód materiálu: 570665
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, unikátně kódované, selektromagnetickým
zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (free-moving),
blokování pro ochranu procesu, přidržovací síla 10... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, unikátně kódované, selektromagnetickým zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (free-moving), blokování pro ochranu procesu, přidržovací síla 1000 N, 5pól. konektorsamec M12, samostatné zapojení
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Princip snímače | Transpondér |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Kódování transpondéru | unikát |
Vhodné sériové zapojení | ne |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 7.2 |
Vstupy
Počet vstupů | 1 |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Počet signálních výstupů | 0 |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota |
-25
55 |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Zrychl. ráz podle normy 2 | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Přídrž.síla magnetu zap | 1000 |
Výšk.přesazení max. | 5 mm |
Úhlové přesazení max. | 2,5 deg |
Ovladač typ 1 | PSEN sl-1.0fm 2.1 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | M12, 5pol. samec |
Vedení kabelů | LiYY 5 x 0,25 mm2 |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Materiál kotevní desky | Ocel poniklovaná |
Materiál podlah.desky | Antikoroz, tvrdě elox. |
Materiál ovladače | Antikoroz, tvrdě elox. |
Rozměr výška | 172 |
Rozměr šířka | 45 |
Rozměr hloubka | 44 |
Čistá váha | 1710 |
Celková hmotnost | 1770 |
Transpondér
Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548080933 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002593 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechanický doplňkový modul pro instalaci, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2, použitíjako
blokování opětovného spuštění pro zabezpečení prací v nebezpečnémprostoru
vypnutého stroje, možnost uzamčení až dvěma visacími zámky jako
pojistkou.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN sl bracket swing door
570550
Montážní úhelník pro otočné a dvoukřídlové dveře, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 montážní úhelníky pro posuvné dveře, vhodné pro
bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock a PSENslock2.
Vždy 1 úhelník pro senzor a ovladač.
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m