Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sg escape release pin
Kód materiálu: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | TÜV |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 °C |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 215 mm |
Rozměr šířka | 30 mm |
Rozměr hloubka | 30 mm |
Čistá váha | 100 g |
Celková hmotnost | 104 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548080261 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EC002594 |
Svazek | 0 |