Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6D000034","name":"PSEN sc ME 5.5 08-17","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sc ME 5.5 08-17
Kód materiálu: 6D000034
Model MasterEncoder, sériové připojení až dalších 3 slave,
až 4 vstupy kodéru, detekční kapacita 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
, muting, částečný muting, override, EDM,
restart aplikace podle EN ... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Model MasterEncoder, sériové připojení až dalších 3 slave, až 4 vstupy kodéru, detekční kapacita 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm , muting, částečný muting, override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496- 3, vertikální aplikace, referenční značky, výstup naměřených dat (UDP),rychlá výměna, výměnný paměťový blok, výměnné čelní sklíčko, ROS & C++ rozhraní, -10°C ... +50°C, 5,5 m bezpečnostní zóna, rozšířené možnosti připojení (I/O), vstupy kodéru, 3 paralelní bezpečnostní zóny, 3 paralelní výstražné zóny, 70 konfigurovatelných sadzón.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Typ BWS | 3 |
3 | |
Varianta | Master |
Princip snímače | opticky |
Volitelné rozlišení |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
RW varov.zóna různé rozlišení |
40 m/rozlišení 150 mm
22 m/rozlišení 40 mm 19 m/rozlišení 30 mm 23 m/rozlišení 50 mm 40 m/rozlišení 70 mm |
RW bezp.zóna různé rozlišení |
3 m/rozlišení 40 mm
5,5 m/rozlišení 150 mm 2,50 m/rozlišení 30 mm 4 m/rozlišení 50 mm 5,5 m/rozlišení 70 mm |
Počet konfigurací zón | 70 |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 8 W |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 905 nm |
Rozsah skenování | 275° |
Max.úhel otevření vertikální | 0,12° |
Úhlové rozlišení | 0,1° |
Vstupy
Hlad.signálu na vstupu při 0 | < 5 V |
Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 6 |
Proud "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Rozhraní Ethernet
Typ konekt. rozhr. Ethercat | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethernet rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Rozhraní CANopen
Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 50 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | max. 95 % |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
Typ krytí, pouzdro |
Times
Reakční doba | 62 ms |
Doba rotace | 30 ms |
Mechanické údaje
Způsob připojení |
M12, 8pol. samec
M12, 17pol. samec |
Materiál pouzdra | Hliník |
Materiál krytu horní díl | PC |
Materiál čelní desky | PMMA |
Rozměr výška | 152 mm |
Rozměr šířka | 102 mm |
Rozměr hloubka | 112.5 mm |
Čistá váha | 1530 g |
Celková hmotnost | 2140 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kód | 4046548102161 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272705 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002550 |
Svazek | 13.020 |
Volitelné příslušenství
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním
HTL, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s lícovaným perem.
PSEN sc memory 08-17
6D000005
Výměnný paměťový modul 08-17 pro rychlou výměnu
bezpečnostního laserového skeneru
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním
HTL, dutá hřídel do 12 mm, kompatibilní s lícovaným perem.
PSEN sc head
6D000007
Výměnná hlava skeneru s okénkem jako náhrada pro
bezpečnostní laserový skener PSEN sc L/M/S od dodaného firmwaru verze
3.1.3
Povinné provozní příslušenství
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Speciální připojovací kabel Advanced PSENscan, PUR, RAL1003 žlutá, 17-
pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, délka kabelu: 50m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 1 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 3 m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Speciální připojovací kabel Advanced PSENscan, PUR, RAL1003 žlutá, 17-
pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, délka kabelu: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12
(IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), Délka kabelu: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 20 m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Speciální připojovací kabel Advanced PSENscan, PUR, RAL1003 žlutá, 17-
pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, délka kabelu: 2m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 10 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12
(IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), délka kabelu: 3m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12
(IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), délka kabelu: 1m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Speciální připojovací kabel Advanced PSENscan, PUR, RAL1003 žlutá, 17-
pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, délka kabelu: 5m