text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSENvip R

Kód materiálu: 584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip přijímač. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSENvip přijímač. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení UL Listed  
CE  
UKCA  
TIIS  
TÜV  
Typ BWS 4  
Princip snímače opticky  
Max. šířka ochr.prostoru 44  mm
Rozlišení druhu ochrany Prst  
Provozní rozsah (m) 0.1  m
 
Napájecí napětí (V) 5  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 0.8  W
Použitý rozsah vln.délek 510 - 550 nm  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro IP54  
UL druh ochrany (typ) 1  
Reakční doba 4.65  ms
Způsob připojení M12 4pólový  
Vedení kabelů Kabelové svazky  
Max. délka kabelu 20  m
Materiál krytu horní díl Hliník  
Rozměr výška 90  mm
Rozměr šířka 95  mm
Rozměr hloubka 192  mm
Čistá váha 2410  g
Celková hmotnost 2680  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27310101  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078534  
Svazek 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m 584568
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelená, Ethernet Cat5e, stíněný, kompatibilní s kabelovými řetězy, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódováníD, na zástrčku přímou Industrial Mini I/O, délka kabelu: 5 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m 584569
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelená, Ethernet Cat5e, stíněný, kompatibilní s kabelovými řetězy, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódováníD, na zástrčku přímou Industrial Mini I/O, délka kabelu: 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m 584570
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelená, Ethernet Cat5e, stíněný, kompatibilní s kabelovými řetězy, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódováníD, na zástrčku přímou Industrial Mini I/O, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m 584571
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelená, Ethernet Cat5e, stíněný, kompatibilní s kabelovými řetězy, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódováníD, na zástrčku přímou Industrial Mini I/O, délka kabelu: 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m 584572
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelená, Ethernet Cat5e, stíněný, kompatibilní s kabelovými řetězy, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódováníD, na zástrčku přímou Industrial Mini I/O, délka kabelu: 20m

Příslušenství pro uvádění do provozu

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, speciální modul, vyhodnocovacíjednotka pro PSENvip, základní verze, 1 rozhraní PSENvip přijímač, 1 rozhraní PSENvip vysílač, 4 vstupy, 2 testovací pulzní výstupy 0,25 A, 2 výstupy, 1,75 A, jednopól., pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení bez zpětné vazby, 2 výstupy, 3 A, dvoupól., odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bez zpětné vazby, 2 ethernetová rozhraní, 100 Mbit/s. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, speciální modul, vyhodnocovacíjednotka pro PSENvip, verze produktu, 1 rozhraní PSENvip přijímač, 1 rozhraní PSENvip vysílač, 4 vstupy, 2 testovací pulzní výstupy 0,25 A, 2 výstupy, 1,75 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení bez zpětné vazby, 2 výstupy, 3 A, dvoupólové, odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bez zpětné vazby, 2 ethernetová rozhraní, 100 Mbit/s. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Volitelné příslušenství

PSENvip TP
PSENvip TP 583200
PSENvip zkušební těleso pro pravidelnou kontrolu funkce. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSENvip AT mag
PSENvip AT mag 583203
Seřizovací šablony s magnetem. Pro vyrovnání PSENvip při instalaci a výměně nástroje. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSENvip AT mech
PSENvip AT mech 583204
Seřizovací šablony (montáž do upínání nástroje). Pro vyrovnání PSENvip při instalaci a výměně nástroje. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSENvip MB
PSENvip MB 583205
1x sada adaptérů pro upevnění PSENvip AP do libovolného držáku. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSENvip MS
PSENvip MS 583206
1x sada ramen držáku pro montáž PSENvip na lis. Navíc je zapotřebí PSENvip MB (583205). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSENvip AS2
PSENvip AS2 583210
Sada montážních desek pro vysílač PSENvip E a přijímač PSENvip R. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSENvip AP2
PSENvip AP2 583211
Sada seřizovacích desek pro vysílač PSENvip E a přijímač PSENvip R. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.