Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"542151","name":"PSEN cs6.11 M12/8 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
Kód materiálu: 542151
GTIN: 4046548079296
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12,
IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, plně kódovaný spínač s
ovladačem, max. 8 procesů spárování, magnetické přidržení.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, plně kódovaný spínač s ovladačem, max. 8 procesů spárování, magnetické přidržení.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | hoch |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | vollcodiert |
| Vhodné sériové zapojení | ja |
| verze zařízení | Sensor |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1 |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| Galv.oddělení HL-výstupů | nein |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| max.teplota prostředí při Hmax | +60 °C |
| max.tepl. prostředí Při 2000 m | +70 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-30 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro |
IP66
IP67 |
Spínací vzdálenosti
| Změna spín.vzdálen.změna tep. | +-0,02mm/°C |
Mechanické údaje
| Přídrž.síla magnetu | 30 |
| Ovladač typ 1 | PSEN cs6.11 M12 |
| Senzor se skrytou instalací | Ja, Montagehinweis beachten |
| Způsob připojení | M12, 8pol. male |
| Materiál produktu |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Rozměr výška | 26.4 |
| Rozměr šířka | 101.6 |
| Rozměr hloubka | 19 |
| Čistá váha | 75 |
| Celková hmotnost | 85 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. | 1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548079296 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Montážní pomůcka, pro PSENcode, může být použita jako mechanický dorazpro
výkyvné dveře, balení = 2 ks, 1 díl pro spínač plus 1
díl pro ovladač.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Montážní pomůcka, pro PSENcode, může být použita jako mechanický dorazpro
posuvné dveře, balení = 2 ks, 1 díl pro spínač plus 1
díl pro ovladač.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Montážní pomůcka, pro PSENmag a PSENcode. Pomůcka pro vyrovnávání.balení = 2 ks.
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, decentrální pasivní distributor pro sériové zapojení, připojení až
4 bezpečnostních senzorů (vhodných pro sériové zapojení), max. 5 PSENix2 F4 code s
max. 16 účastníky, předávání diagnostických informací, 96 x 48 x
57 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, decentrální pasivní distributor pro sériové zapojení, připojení až
8 bezpečnostních senzorů (vhodných pro sériové zapojení), max. 3 PSENix2 F8 code s
max. 16 účastníky, předávání diagnostických informací, 96 x 93 x
57 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2
RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou
součástí dodávky).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, Profinet, 2
RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky
(nejsou
součástí dodávky).
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x26, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSENmag s distanční podložkou.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj),
8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další
konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor),
8pól., kódování A, záměna přípojek při interním
propojení elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro
přímé připojení PSENslock na senzoru.
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj),
8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, senzor), 8pól., kódováníA a zdířkový konektor M12 (X3, senzor/další konektor), 8pól., kódováníA, záměna přípojek při interním propojení
elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro připojení pro
PSENslock na kabelovém výstupu v kabelové šachtě.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,senzor),
8pól., kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, signalizačnívýstup/Lock_Unlock),
černý, rovný, 4pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², černý,
pro oddělení pomocných signálů při připojení PSENcode a
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1,
vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 8pól., kódování A na
zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), černý, rovný, 8pól.,kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, senzor), černý, rovný, 8pól.,kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², žlutý, záměna
přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro
připojení pro PSENcode a PSENslock.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1,
vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 8pól., kódování A na
zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), černý, rovný, 8pól.,kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor), černý, rovný,
8pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², žlutý, záměna
přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro
připojení pro PSENcode a PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 F 4 code
773603
Decentrální pasivní rozdělovač pro připojení PSENcode, PSENslock a
PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí
IP67.
PDP67 F 4 code VA
773613
Decentrální pasivní distributor pro připojení PSENcode, PSENslock a
PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí
IP67, přípojky z ušlechtilé oceli.
Povinné provozní příslušenství
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs6.11 M12, IP67, pro
spínač s přípojkou M12, jednotka balení = 1 ks, magnetické přidržení.