text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN me1.2S / 1AR

Kód materiálu: 570007
GTIN: 4046548052398
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem poloměru, princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 2 spojovací kontakty, 2rozpínací kontakty, napájecí napětí 110 - 230 V AC.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CCC  
CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 110  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Spotřeba el. energie AC 8  VA
Napájecí napětí 2 (V) 230  V
Druh napájecího napětí U2 AC  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC1 bezp. kontakt 2.5  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 2.5  A
Okolní teplota -25 - 70  °C
Typ krytí, pouzdro IP67  
Přídržná síla 1500  N
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Druh svorek pevný  
Rozměr výška 184  mm
Rozměr šířka 42.5  mm
Rozměr hloubka 51  mm
Čistá váha 335  g
Celková hmotnost 514  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548052398  
Svazek 1.337  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Standardní ovladač pro mechanické bezpečnostní přidržení PSEN me1.
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Ovladač pro malé kryty pro mechanické bezpečnostní přidržení PSEN me1.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní skabelovými řetězy, barva jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá,červená, délka kabelu: 200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.