text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Kód materiálu: 506222
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12 IP67, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus s M12 ovladačem, kódovaný, skabelem 10 m (PUR).

Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Princip snímače magneticky  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Vhodné sériové zapojení ne  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spínací napětí 24  V
Okolní teplota -25 - 70  °C
Namáhání vlhkostí podle normy IEC 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro  
Ovladač typ 1 PSEN ma1.3-08  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení Kabel 10 m  
Vedení kabelů LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 11  mm
Rozměr šířka 12  mm
Rozměr hloubka 59.1  mm
Čistá váha 371  g
Celková hmotnost 380  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548049817  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272402  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002544  
Svazek 0  
 

Volitelné příslušenství

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Konektor, 8-pól., zástrčka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinekponiklovaný, vnější průměr kabelu 6-8mm