text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Kód materiálu: 535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1.5  W
Okolní teplota -10 - 55  °C
Čistá váha 101  g
Celková hmotnost 112  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440111  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548013474  
Svazek 0.263  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1