Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"542250","name":"PSEN cs6.2p 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs6.2p 1switch
Kód materiálu: 542250
GTIN: 4046548077384
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M8,
IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, unikátně plně kódovanýspínač.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M8, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, unikátně plně kódovanýspínač.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC ECOLAB TÜV EAC (Eurasian) |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | hoch |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | unicat |
| Vhodné sériové zapojení | ja |
| verze zařízení | Sensor |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1 |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| Galv.oddělení HL-výstupů | nein |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| max.teplota prostředí při Hmax | +60 °C |
| max.tepl. prostředí Při 2000 m | +70 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-30 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro |
IP66
IP67 |
Spínací vzdálenosti
| Změna spín.vzdálen.změna tep. | +-0,02mm/°C |
| Změna spín.vzdálen.tepl.ovl. 1 | +-0,02mm/°C |
| Změna spín.vzdálen.tepl.ovl. 2 | +-0,02mm/°C |
| Změna spín.vzdálen.tepl.ovl. 3 | +-0,02mm/°C |
Mechanické údaje
| Senzor se skrytou instalací | Ja, Montagehinweis beachten |
| Způsob připojení | M8, 8pol. male |
| Materiál produktu |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Rozměr výška | 26.4 |
| Rozměr šířka | 97.59999999999999 |
| Rozměr hloubka | 13 |
| Čistá váha | 48 |
| Celková hmotnost | 58 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077384 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSEN cs6.1 1actuator
542180
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs6.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs6.x, IP67, lepený, bez
možnosti šroubování, jednotka balení = 1 ks.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs6.x, IP67, lepený, smožností
šroubování, jednotka balení = 1 ks.
Volitelné příslušenství
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Montážní pomůcka, pro PSENcode, může být použita jako mechanický dorazpro
výkyvné dveře, balení = 2 ks, 1 díl pro spínač plus 1
díl pro ovladač.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Montážní pomůcka, pro PSENcode, může být použita jako mechanický dorazpro
posuvné dveře, balení = 2 ks, 1 díl pro spínač plus 1
díl pro ovladač.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Montážní pomůcka, pro PSENmag a PSENcode. Pomůcka pro vyrovnávání.balení = 2 ks.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M8, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, decentrální pasivní distributor pro sériové zapojení, připojení až
4 bezpečnostních senzorů (vhodných pro sériové zapojení), max. 5 PSENix2 F4 code s
max. 16 účastníky, předávání diagnostických informací, 96 x 48 x
57 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, decentrální pasivní distributor pro sériové zapojení, připojení až
8 bezpečnostních senzorů (vhodných pro sériové zapojení), max. 3 PSENix2 F8 code s
max. 16 účastníky, předávání diagnostických informací, 96 x 93 x
57 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2
RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou
součástí dodávky).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, Profinet, 2
RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky
(nejsou
součástí dodávky).
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x12, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x16, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M8 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M8 (X2, senzor/další
konektor), 8pól., kódování A a M8 zdířkový konektor (X3, senzor),
8pól., kódování A, záměna přípojek při interním
propojení elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro
přímé připojení PSENslock na senzoru.
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M8 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na M8 zdířkový konektor (X2, senzor),8pól., kódování A
a M8 zdířkový konektor (X3, senzor/další konektor), 8pól., kódování A,záměna přípojek při interním propojení
elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro připojení pro
PSENslock na kabelovém výstupu v kabelové šachtě.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adaptér, IP67, kolíkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,kódování A na zdířkový konektor M8, černý, rovný, 8pól., kódování A,PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², žlutý, interní propojení 1:1 pro všech 8 signálů,
převodník pro připojení pro senzory PSEN.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1,
vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 8pól., kódování A na
zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), černý, rovný, 8pól.,kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, senzor), černý, rovný, 8pól.,kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², žlutý, záměna
přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro
připojení pro PSENcode a PSENslock.
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN cs6.1 1actuator
542180
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs6.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs6.x, IP67, lepený, bez
možnosti šroubování, jednotka balení = 1 ks.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs6.x, IP67, lepený, smožností
šroubování, jednotka balení = 1 ks.