text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs5.1p 1switch

Kód materiálu: 542050
GTIN: 4046548077339
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M8, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M8, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 gering  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru codiert  
Vhodné sériové zapojení ja  
verze zařízení Sensor  
 
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1  
Počet vstupů 2  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 1  
Galv.oddělení HL-výstupů nein  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
max.teplota prostředí při Hmax +60 °C  
max.tepl. prostředí Při 2000 m +70 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP66  
IP67  
Změna spín.vzdálen.změna tep. +-0,02mm/°C  
Změna spín.vzdálen.tepl.ovl. 1 +-0,02mm/°C  
Změna spín.vzdálen.tepl.ovl. 2 +-0,02mm/°C  
Změna spín.vzdálen.tepl.ovl. 3 +-0,02mm/°C  
Senzor se skrytou instalací Ja, Montagehinweis beachten  
Způsob připojení M8, 8pol. male  
Materiál produktu PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Rozměr výška 26.4  
Rozměr šířka 97.59999999999999  
Rozměr hloubka 13  
Čistá váha 48  
Celková hmotnost 58  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077339  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1