Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"541111","name":"PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
Kód materiálu: 541111
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden
směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spí... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Princip snímače | Transpondér |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Kódování transpondéru | plně kódovaný |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 1 |
Vstupy
Počet vstupů | 2 |
Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Počet signálních výstupů | 1 |
Galv.oddělení HL-výstupů | ne |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota |
-25
70 |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Spínací vzdálenosti
Změna spín.vzdálen.změna tep. | +-0,01mm/°C |
Mechanické údaje
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Ovladač typ 1 | PSEN cs4.1 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | Kabel 5 m |
Vedení kabelů | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 37 |
Rozměr šířka | 26 |
Rozměr hloubka | 18 |
Čistá váha | 215 |
Celková hmotnost | 275 |
Transpondér
Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1% |
CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548067200 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274601 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002592 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Konektor, 8-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinekponiklovaný,
vnější průměr kabelu 6-8mm
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2
RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou
součástí dodávky).
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, Profibus DP,
DP-V0, 9pólový kolíkový konektor SubD, 6 digitálních vstupů/výstupů,zásuvné
připojovací svorky (nejsou součástí dodávky).