text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN b1

Kód materiálu: 540010
GTIN: 4046548049527
Závora pro mechanické přidržení ve spojení s bezpečnostním spínačem PSEN me1 nebo PSEN cs.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení -  
 
Nouzové odblokování k disp. ne  
Materiál produktu Hliník  
Ocel pozink.  
Plast  
Čistá váha 1223  
Celková hmotnost 1350  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273701  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049527  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, s bezpečnostním spínačem a ovladačem, certifikát ATEX, 8pól. kolíkový konektor M12, sériovézapojení, velké provedení, vč. 1 páru CABLE/M12/CLIP pro zajištění 1  konektoru M12
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, plně kódovaný, s bezpečnostním spínačem a ovladačem, certifikát ATEX, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení, velké provedení, vč. 1 páru CABLE/M12/CLIP pro zajištění 1 konektoru M12
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks unikátně plně kódovanýspínač s ovladačem.
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač sovladačem.
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Systém ochranných dveří s přidržením, se standardním ovladačem, pružinový princip blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Systém ochranných dveří s přidržením, s aktuátorem, pružinový princip blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Systém ochranných dveří s přidržením, se standardním ovladačem, magnetický princip blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Systém ochranných dveří s přidržením, s aktuátorem, magnetický princi blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napájecí napětí 24 V AC/DC.
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Mechanické bezpečnostní přidržení, se standardním ovladačem, princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 2 spojovací kontakty, 2rozpínací kontakty, napájecí napětí 110 - 230 V AC.
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem poloměru, princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 2 spojovací kontakty, 2rozpínací kontakty, napájecí napětí 110 - 230 V AC.
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem pro malé kryty, princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 1 spojovací kontakt, 3rozpínací kontakty, napájecí napětí 110 - 230 V AC.