text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
32개 제품이 발견됨
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, unikátně kódováný,pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 5pól. kolíkový konektor M12, samostatné zapojení

요청
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 5pól. kolíkový konektor M12, samostatné zapojení

요청
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, unikátně kódováný,pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 1000 N, 5pól. kolíkový konektor M12, samostatné zapojení

요청
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, unikátně kódováný,pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 1000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 2000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-DL2-P switch
6N000005
GTIN: 4046548092394
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 2000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-DL3-P switch
6N000006
GTIN: 4046548092400
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, unikátně kódováný,pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 2000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-DL1-N switch
6N000016
GTIN: 4046548092509
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 2000 N, 5pól. kolíkový konektor M12, samostatné zapojení

요청
PSEN sl2-DL2-N switch
6N000017
GTIN: 4046548092516
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 2000 N, 5pól. kolíkový konektor M12, samostatné zapojení

요청
PSEN sl2-DL3-N switch
6N000018
GTIN: 4046548092523
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, unikátně kódováný,pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, přídržná síla 2000 N, 5pól. kolíkový konektor M12, samostatné zapojení

요청
PSEN sl2-IL1-P switch
6N000022
GTIN: 4046548092561
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 2000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-IL2-P switch
6N000023
GTIN: 4046548092578
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 2000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-IL3-P switch
6N000024
GTIN: 4046548092585
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, unikátně kódováný,pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, blokování pro ochranuprocesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přídržná síla 2000 N, 8pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-GL1-S switch
6N000007
GTIN: 4046548092417
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, bezpečné blokování proochranu osob, přídržná síla 2000 N, 12pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
PSEN sl2-GL2-S switch
6N000008
GTIN: 4046548092424
Bezpečnostní spínač, s elektromagnetickým blokováním, plně kódováný, pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock2, bezpečné blokování proochranu osob, přídržná síla 2000 N, 12pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택