text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ml b 2.2 switch

Kód materiálu: 570405
GTIN: 4046548081787
Bezpečnostní senzor, unikátně kódovaný, pro bezpečnostní blokováníPSENmlock, s uzamčením, s tvrdým resetem, 8pól. kolíkový konektor M12, kabel 0,23m, jednotlivé zapojení

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 hoch  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru unicat  
Způsob resetování Power Reset  
Vhodné sériové zapojení nein  
verze zařízení Sensor  
 
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1  
Počet vstupů 2  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 1  
Galv.oddělení HL-výstupů nein  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-13  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC podle normy .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
IP69  
IP67  
UL druh ochrany (typ) typ 1  
Doba pulzu Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Nouzové odblokování k disp. nein  
Ovladač typ 1 PSEN ml 2.1  
Způsob připojení M12, 8pol. male  
Vedení kabelů LiYY 8 x 0,25 mm2  
Materiál produktu Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
Rozměr výška 217.2  
Rozměr šířka 40  
Rozměr hloubka 40  
Čistá váha 950  
Celková hmotnost 1300  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081787  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1,5m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Únikové odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; obsah balení = tyčka pro únikové odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Pomocné odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; hyg. design1: obsah balení = tyčka pomocného odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Prodloužení pro únikové odblokování, prodlužovací prvky 25 mm, ušlechtilá ocel
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,5 m, hyg. design 1, obsah balení = kabel bowden s ovládacím prvkem a montážním příslušenstvím
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 0,5 m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek. U této varianty dbejte o co možná nejrovnější montáž. U únikového odblokování s obj.č. 570466 a 570467 může ohnutí kabelu bowden snížit jeho funkčnost a životnost.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 0,75m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek. U této varianty dbejte o co možná nejrovnější montáž. U únikového odblokování s obj.č. 570466 a 570467 může ohnutí kabelu bowden snížit jeho funkčnost a životnost.
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,25m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 2,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 2,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 3,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 3,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 4,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptér pro úpravu aktuátoru PSENmlock pro malé dveře: poloměr 300-500mm. Obsah balení = 1 adaptér
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Středicí kroužek pro aktuátor PSENmlock. Vhodný zejména pro malé dveře. Obsah balení = 1 středicí kroužek
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Montážní deska pro standardní profily 40 mm
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Montážní úhelník pro posuvné dveře
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Montážní úhelník pro otočné dveře, výška 70 mm
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Montážní úhelník pro otočné dveře, výška 80 mm
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Jednotka kliky pro posuvné dveře
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Jednotka kliky pro otočné dveře, výška 70 mm
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Jednotka kliky pro otočné dveře, výška 80 mm
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a úhelník pro kyvné dveře, obsah balení = 2 šrouby s vnitřním šestihranem M5x12, 1 pojistný šroub s jednocestnou drážkouM5x12
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a posuvné dveře, obsah balení = 2 šrouby s vnitřním šestihranem M5x16, 1 pojistný šroub s jednocestnou drážkou M5x16