text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ml DHM extension

Kód materiálu: 6O000009
GTIN: 4046548095463
Prodlužovací jednotka pro montáž dveřní kliky pro dveře širší než 20 mm. Balení = 2 prodloužení (každé v délce 25 mm).

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
 
Životnost mech. typ 3 6050 cyklů  
Materiál produktu Ušlechtilá ocel  
Čistá váha 50  
Celková hmotnost 55  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095463  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1