text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN mlm actuator b

Kód materiálu: 6K000008
GTIN: 4046548105858
Ovladač b pro blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, montážzepředu, vnitřní osazení

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Princip snímače Transpondér  
verze zařízení Aktuátor  
 
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Čistá váha 170  
Celková hmotnost 170  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105858  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1