Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sc memory 08-17
Kód materiálu: 6D000005
GTIN: 4046548088465
Výměnný paměťový modul 08-17 pro rychlou výměnu
bezpečnostního laserového skeneru
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
UKCA EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
999.9 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 8 |
Vstupy
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | < 5 V |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 6 |
| Proud "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Rozhraní Ethernet
| Počet rozhr.Ethernet | 0 |
Mechanické údaje
| Způsob připojení |
M12, 17pol. samec
M12, 8pol. samec |
| Čistá váha | 82 |
| Celková hmotnost | 120 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088465 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Speciální připojovací kabel Advanced PSENscan, PUR, RAL1003 žlutá, 17-
pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, délka kabelu: 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Speciální připojovací kabel Advanced PSENscan, PUR, RAL1003 žlutá, 17-
pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, délka kabelu: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Speciální připojovací kabel Advanced PSENscan, PUR, RAL1003 žlutá, 17-
pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, délka kabelu: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Speciální připojovací kabel Advanced PSENscan, PUR, RAL1003 žlutá, 17-
pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, délka kabelu: 50m