text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN rd1.1 sensor

Numer produktu: 6B000002
GTIN: 4046548104516
Radarový senzor, dosah 4 m, PL d (kat. 2) podle EN ISO 13849

Jednotka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Povolení RED  
CE  
UL Certified Mark  
UKCA  
TÜV  
2  
Princip snímače Radar FMCW  
Nosná frekvence 24 - 24,25 GHz  
Rozsah výstražné zóny 4  
Rozsah bezpečné zóny 4  
Počet konfigurací zón 32  
 
Zdroj int.napětí přes řídicí jednotku  
Horizontální úhel rozevření 110°/50°  
Vertikální úhel rozevření 30°/15°  
Okolní teplota -30  
60  
Údaj o namáhání vlhkem max. 95 %  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 4  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Reakční doba 100  
Max. délka kabelu 25  
Materiál krytu horní díl
Rozměr výška 85  
Výška V včetně úchytu 125  
Rozměr šířka 85  
Rozměr Š včetně úchytu 165  
Rozměr hloubka 53  
Čistá váha 222  
Celková hmotnost 362  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274501  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104516  
Svazek 3.534  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN rd1.1 sensor shield kit
PSEN rd1.1 sensor shield kit 6B000004
Zestaw osłony czujnika dla PSEN rd1.1, stal nierdzewna, ochronamechaniczna, ochrona przed falami radarowymi
€109.57
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka, ekranowany, długość przewodu: 5 m
€39.68
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka, ekranowany, długość przewodu: 10 m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka, ekranowany, długość przewodu: 15 m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 3 m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 5 m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 10 m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 15 m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
€25.99