Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"583200","name":"PSENvip TP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSENvip TP
Kód materiálu: 583200
GTIN: 4046548054293
PSENvip zkušební těleso pro pravidelnou kontrolu funkce.
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSENvip zkušební těleso pro pravidelnou kontrolu funkce. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27319090 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548054293 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |