Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570313","name":"PSEN rs pulley flex","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN rs pulley flex
Kód materiálu: 570313
GTIN: 4046548062861
Vodicí kladka, závěsná, otočná.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-25
70 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 50 |
| Rozměr šířka | 22 |
| Rozměr hloubka | 17 |
| Čistá váha | 19 |
| Celková hmotnost | 21 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272692 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062861 |
| Svazek | 0.179 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |