Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"751002","name":"PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
Kód materiálu: 751002
GTIN: 4046548045840
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1,
X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.
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
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371392 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548045840 |
| Svazek | 0.224 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |