text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c

Kód materiálu: 774029
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací svorky, časové relé se zpožděným přitahováním, monitorování zpětného...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací svorky, časové relé se zpožděným přitahováním, monitorování zpětnéhookruhu, doby přitahování 12 úrovní 30 - 300 s.

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 3  
Zabezp.přístroje max. Max. průřez vodiče  
Počet pomoc. kontaktů zpožděn. 2  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 6  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 6  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 4  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. P.  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty B300, R300  
Materiál kontaktů relé AgSnO2  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Nastavitelné časy 90  
50  
120  
40  
30  
300  
210  
270  
150  
180  
240  
70  
Tolerance Tv -15% / +15% +50 ms  
Přesnost opakování 2%  
Max.doba zpoždění vzorec tv - 15 %  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 10 AWG  
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 255  g
Celková hmotnost 265  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 34  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371605  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001439  
UNSPSC 25 39122329  
GTIN 4046548012514  
Svazek 0.510  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

COVER P-93
COVER P-93 774090
Ochranná krytka pro kompaktní brzdu PKB a pouzdro P-93, vhodný na ochranu proti nežádoucí manipulaci, šířka 45 mm, obsah: 20 ochranných krytek v jednom balení.