Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"2A000019","name":"PNOZ yo5 2NO 2NO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ yo5 2NO 2NO t
Kód materiálu: 2A000019
GTIN: 4046548106206
Rozšiřovací modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ,
1 výstupní funkce se 2 bezpečnostními reléovými výstupy
, nucené vedení kontaktů, a 1 vstup pro zpětnovazební obvod a se 2bezpečnostními
reléovými výstupy, nucené vedení kontaktů, se zpožděným vypínáním nebozapínáním a 1 vstup pro
zpětnovazební obvod, 1 signalizační výstup, 1 otočný volič pr...
Více
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Rozšiřovací modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, 1 výstupní funkce se 2 bezpečnostními reléovými výstupy , nucené vedení kontaktů, a 1 vstup pro zpětnovazební obvod a se 2bezpečnostními reléovými výstupy, nucené vedení kontaktů, se zpožděným vypínáním nebozapínáním a 1 vstup pro zpětnovazební obvod, 1 signalizační výstup, 1 otočný volič pro nastavení doby zpoždění, 1 otočný volič pro nastavení koeficientu zpoždění a pro výběr typu zpoždění při sepnutí nebo rozepnutí, indikátory LED
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Zdroj int.napětí | über Kopfmodul |
| Druh napětí UINT1 | DC |
Vstupy
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupu | ne |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 5 |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 5 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 4 |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
| Bezpečnostní kont.: AC při UL | |
| Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
| Galv.odpojení RLA | ano |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -20 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-5-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Times
| Tolerance Tv | +/-1,5 % |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Výstup a syst.napětí |
| Druh galv.odpojení 1 | bezpečné oddělení |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | beliebig |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Druh svorek | steckbar |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 98 |
| Rozměr šířka | 17.5 |
| Rozměr hloubka | 121 |
| Čistá váha | 137 |
| Celková hmotnost | 195 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106206 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Povinné provozní příslušenství
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2,
X3, X4, 2pól. pro pouzdro 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1,
X2, X3, X4, 3pól. pro pouzdro 17,5 mm.