text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
322 Nalezené produkty
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Difúzní reflexní snímač s potlačením pozadí, rozsah snímání 30 - 100 mm, 4pól. konektor M8, polovodičový výstup (kladné spínání)

Na vyžádání
PSEN op2H-A-30-075/1
631043
GTIN: 4046548075588
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 750 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op2H-A-30-105/1
631045
GTIN: 4046548075601
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1050 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op2H-A-30-060/1
631042
GTIN: 4046548075571
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 600 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op2H-A-30-045/1
631041
GTIN: 4046548075564
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 450 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op2H-A-30-030/1
631040
GTIN: 4046548075557
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 300 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4F-A-14-120/1
631006
GTIN: 4046548075717
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 1200 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op2H-A-30-150/1
631048
GTIN: 4046548075632
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1500 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4F-A-14-105/1
631005
GTIN: 4046548075700
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 1050 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op2H-A-30-165/1
631049
GTIN: 4046548075649
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1650 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
GTIN: 4046548075823
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1350 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4F-A-14-090/1
631004
GTIN: 4046548075496
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 900 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4F-A-14-165/1
631009
GTIN: 4046548075748
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 1650 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
GTIN: 4046548075830
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1500 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4F-A-14-135/1
631007
GTIN: 4046548075724
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 1350 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4F-A-14-150/1
631008
GTIN: 4046548075731
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 1500 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op2H-A-30-135/1
631047
GTIN: 4046548075625
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1350 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
GTIN: 4046548075762
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 450 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4F-A-14-060/1
631002
GTIN: 4046548075472
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 600 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op2H-A-30-120/1
631046
GTIN: 4046548075618
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1200 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití