Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"326611","name":"FB/F11/180SEK.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Skutečný produkt se může lišit
FB/F11/180SEK.
Kód materiálu: 326611
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm,
absolutní stupnice, max. 180 s / 10KOHM, nastavení času
otočným voličem, krytí IP66.
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
Čistá váha | 20 g |
Celková hmotnost | 20 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85333100 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548017731 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379106 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC002586 |
Svazek | 0.672 |