Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"710002","name":"PNOZ c2 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007086","0010000200708680IC"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ c2 24VDC 2n/o
Kód materiálu: 710002
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení
s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 spínací kontakty, 1polovodič, ruční start, UB = 24
V AC/DC, šířka: 22,5 mm, pružinové svorky neza... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 spínací kontakty, 1polovodič, ruční start, UB = 24 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, pružinové svorky nezasouvatelné, bezpečnostní relé pro vyhodnocení senzorů se 2 polovodičovými výstupy, kompaktní konstrukční výška.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 3 W |
Vstupy
Počet vstupů | 2 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 1 |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 |
Max.proud AC1 bezp. kontakt | 3 |
Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
Max.proud DC1 bezp. kontakt | 4 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 1.5 |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 VAC G.U. (shodná polarita) |
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | B300, R300 |
Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Druh svorek | pevný |
Rozměr výška | 105 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 100 mm |
Čistá váha | 160 g |
Celková hmotnost | 170 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548074659 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 0.273 |